Stylets droits
639 produits trouvés
639 produits trouvés
- M4 Ø6 mm ruby ball, ceramic stem, L 50 mm, EWL 38.5 mm - Multi-pack of five A-5000-3709RéférenceA-6560-4384Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø5 mm, M4, tige céramique, L 100 mm, LTE 77,5 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2659Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø5 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 27,5 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2658Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø4 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 13,7 mm, , pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2657Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø2 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 18,3 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2656Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø1 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 5,1 mm, , pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2655Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø5 mm, M4, tige céramique, L 100 mm, LTE 12 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2654Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø4 mm, M4, tige céramique, L 100 mm, LTE 11 mm, , pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2653Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø3 mm, M4, tige céramique, L 100 mm, LTE 10 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2652Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø2 mm, M4, tige céramique, L 100 mm, LTE 8,3 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2651Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø5 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 12 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2650Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø4 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 11 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2649Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Bille rubis Ø2 mm, M4, tige céramique, L 50 mm, LTE 8 mm, pour palpeurs sur broche BLUMRéférenceA-6560-2648Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Stylet M5, bille rubis Ø 8 mm, tige carbure de tungstène, L 200 mm, ML 175 mm pour applications ZEISSRéférenceA-6560-0504Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Stylet M5, bille rubis Ø 8 mm, tige fibre de carbone thermostable, L 150 mm, ML 137 mm pour applications ZEISSRéférenceA-5555-9361Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Stylet M3, bille rubis Ø 0,1 mm, tige carbure de tungstène, L 40 mm, ML1/ML 5,0/31 mm pour applications ZEISSRéférenceA-5555-9341Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Stylet M3, bille rubis Ø 1,5 mm, tige carbure de tungstène, L 30 mm, ML 22,5 mm pour applications ZEISSRéférenceA-5555-9340Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Stylet M3, bille rubis Ø 1,5 mm, tige carbure de tungstène, L 30 mm, ML 21 mm pour applications ZEISSRéférenceA-5555-9339Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Stylet M5, bille rubis Ø 2 mm, tige carbure de tungstène, L 33,5 mm, ML 24,5 mm, long filetage pour applications ZEISSRéférenceA-5555-9325Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
- Stylet M2, bille rubis Ø 0,8 mm, tige carbure de tungstène, L 18 mm, ML1/ML 4,8/13,5 mm pour applications ZEISSRéférenceA-5555-9162Prix disponible sur demandeLes délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.Prix disponible sur demande
1-20 produits sur 639 affichés
- ...