Kit module EM1 et EM2 force standard
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’ut... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Force | Standard |
Le TP20 est un palpeur à déclenchement par contact en module compact. Sa conception en deux pièces (un corps de palpeur et un ou plusieurs modules de stylets amovibles) permet d’utiliser toute une gamme de configurations de stylets et d’allonges pour accéder aux entités sur des pièces complexes. Les modules peuvent être changés manuellement ou automatiquement sans avoir à recalibrer la pointe du stylet.
Les modules de palpeur à force standard EM1 et EM2 conviennent à la plupart des applications exigeant une portée supplémentaire de 50 mm ou 75 mm respectivement.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-1413-0035 | TP20 EM1 standard force module | 1 |
| A-1413-0040 | TP20 EM2 standard force module | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| A-1413-0035 | TP20 EM1 standard force module | 1 |
| A-1413-0040 | TP20 EM2 standard force module | 1 |