Bloc de référence d'outil M4, carbure de tungstène, L 34,5 mm
Les stylets de réglage d’outils sont dotés d’une pointe rectifiée avec précision pour garantir des niveaux élevés de rectitude et de parallélisme.
Les stylets de réglage d’outils sont dotés d’une pointe rectifiée avec précision pour garantir des niveaux élevés de rectitude et de parallélisme.
name | value |
---|---|
Chanfrein | false |
Monture diamètre (mm) | 0 |
Dimension A (mm) | 15 |
Dimension B (mm) | 15 |
Dimension C (mm) | 4 |
Longueur (mm) | 34.5 |
Nombre de faces | 4 |
Correcteur (mm) | 0 |
Longueur hors tout (mm) | 34.5 |
Matériau tige | Acier inoxydable |
Filetage | M4 |
Matériau pointe | Carbure de tungstène |
Les stylets de réglage d’outils sont dotés d’une pointe rectifiée avec précision pour garantir des niveaux élevés de rectitude et de parallélisme.
7 produits trouvés