Kit de porte-stylet RSH500
RSP2 pour scanning 2D et mesures par déclenchement à contact 3D Plus d’infos
RSP2 pour scanning 2D et mesures par déclenchement à contact 3D Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 404.3 |
RSP2 pour scanning 2D et mesures par déclenchement à contact 3D
Kit de porte-stylet RSH500 (comprend 1 x RSH500, 2 x stylets Ø6 par 10 M2, 1 x outil de stylet)
Le RSP2 est un palpeur léger dédié aux systèmes REVO. Il peut scanner en 2D (x, y) et mesurer en 3D (x, y, z) par déclenchement à contact. Le RSP2 se compose d’un corps universel qui peut accueillir plusieurs porte-stylets de longueurs différentes avec une portée minimum de 175 mm et maximum de 500 mm.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| RSH500 | RSH500 | 1 |
| A-5000-4156 | Bille rubis Ø 6 mm, M2, tige inox, L 10 mm, LTE 10 mm | 2 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| RSH500 | RSH500 | 1 |
| A-5000-4156 | Bille rubis Ø 6 mm, M2, tige inox, L 10 mm, LTE 10 mm | 2 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 1 |