Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Racks
Voir tout Racks

Kit rack REVO® MRS2 nº 6 - 3000 mm d’espace pour les rails

Référence: A-3060-2636
Prix disponible sur demande
Kit rack REVO® MRS2 nº 6 - 3000 mm d’espace pour les rails - 1
Des délais de livraison plus longs peuvent s’appliquer. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw. Plus d’infos


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Composants du kit

Tableau technique

namevalue
Ports4

Description

Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw.

Le MRS2 est disponible avec une gamme de longueurs de pattes et de rails lui permettant d'être configuré pour diverses applications. Si l'enveloppe de travail de la Machine à mesurer tridimensionnelle est exigu, ou s'il faut transporter un grand nombre de palpeurs et de stylets, des rails supplémentaires peuvent être ajoutés au MRS2 pour créer des racks multiniveaux.


Comprend :

  • 1 x kit de patte 800 mm MRS2
  • 1 x kit de rail 1000 mm MRS2
  • 1 x kit de rail espacement avant 1000 mm MRS2
  • 1 x kit de rail espacement arrière 1000 mm MRS2
  • 2 x RCP TC-2
  • 2 x RCP2
  • 1 x bloc d’alimentation RCP TC
  • 1 x TDA

Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-6007-1080MRS2 800 mm leg kit1
A-6007-2100MRS2 1000 mm rail kit1
A-6007-3100MRS2 front spaced 1000 mm rail kit1
A-6007-4100MRS2 back spaced 1000 mm rail kit1
A-3061-0310Port de changement RCP TC-2 pour REVO®2
A-3060-0090Port de changement RCP2 pour porte-stylets REVO®2
A-3061-0302Alimentation électrique REVO® RCP TC1
A-3060-0086Artéfact d’étalonnage de pointe REVO® (TDA) - monté sur banc1

Composants du kit

RéférenceDescriptionQuantité
A-6007-1080MRS2 800 mm leg kit1
A-6007-2100MRS2 1000 mm rail kit1
A-6007-3100MRS2 front spaced 1000 mm rail kit1
A-6007-4100MRS2 back spaced 1000 mm rail kit1
A-3061-0310Port de changement RCP TC-2 pour REVO®2
A-3060-0090Port de changement RCP2 pour porte-stylets REVO®2
A-3061-0302Alimentation électrique REVO® RCP TC1
A-3060-0086Artéfact d’étalonnage de pointe REVO® (TDA) - monté sur banc1

Produits apparentés

Kit rack REVO® MRS2 nº 1 - 400 mm d’espace pour les rails
Prix disponible sur demande
Kit rack REVO® MRS2 nº 1 - 400 mm d’espace pour les rails
Référence: A-3060-2631
Kit rack REVO® MRS2 nº 2 - 600 mm d’espace pour les rails
Prix disponible sur demande
Kit rack REVO® MRS2 nº 2 - 600 mm d’espace pour les rails
Référence: A-3060-2632
Kit rack REVO® MRS2 nº 3 - 1200 mm d’espace pour les rails
Prix disponible sur demande
Kit rack REVO® MRS2 nº 3 - 1200 mm d’espace pour les rails
Référence: A-3060-2633
Kit rack REVO® MRS2 nº 4 - 1800 mm d’espace pour les rails
Prix disponible sur demande
Kit rack REVO® MRS2 nº 4 - 1800 mm d’espace pour les rails
Référence: A-3060-2634
Kit rack REVO® MRS2 nº 5 - 2000 mm d’espace pour les rails
Prix disponible sur demande
Kit rack REVO® MRS2 nº 5 - 2000 mm d’espace pour les rails
Référence: A-3060-2635
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres