Kit porte-stylet RSH3-4
Palpeurs de scanning 3D REVO RSP3 Plus d’infos
Palpeurs de scanning 3D REVO RSP3 Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 204.85 |
Palpeurs de scanning 3D REVO RSP3
Kit de porte-stylet RSH3-4 (comprend 1 x porte-stylet, 1 x adaptateur de port PA25-RSH3, 1 x outil de stylet)
Le RSP3 confère au système REVO des fonctionnalités de scanning (x,y,z) et de stylet coudé.
Le RSP3 complète le palpeur RSP2 en permettant au système REVO de scanner en 3D (x,y,z) et en lui conférant des fonctionnalités de stylet coudé. Il s’emploie pour le scanning sur 3 axes, par exemple avec un angle de tête REVO fixe pendant la mesure. La gamme de palpeurs RSP3 permet d’utiliser différentes longueurs de stylets tout en maintenant des performances métrologiques optimales.
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| stylus holder | Porte-stylet | 1 |
| PA25-RSH3 port adaptor | Adaptateur de port PA25-RSH3 | 1 |
| A-5004-7585 | Allonge inox M2, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7835 | 1 |
| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| stylus holder | Porte-stylet | 1 |
| PA25-RSH3 port adaptor | Adaptateur de port PA25-RSH3 | 1 |
| A-5004-7585 | Allonge inox M2, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7835 | 1 |