be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Queue conique : spécifications de queue DIN 69871A, cône ISO 40

Référence: A-4038-0053
Prix disponible sur demande
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône DIN69871A ISO 40. Longueur de cône 35,25 mm. Convient aux palpeurs OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 et RMP... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Longueur de jauge A (mm)35.25
Type de côneTaper
Conique40

Description

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône DIN69871A ISO 40. Longueur de cône 35,25 mm. Convient aux palpeurs OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 et RMP600 dans une configuration à contacteur sur cône.