Bille rubis Ø6 mm, M4, tige céramique, L 100 mm
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est... Plus d’infos
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Diamètre bille (mm) | 6 |
| Centre des stylets | false |
| Longueur de travail effective (mm) | 88.5 |
| Matériau du support | Acier inoxydable |
| Longueur (mm) | 100 |
| Longueur hors tout (mm) | 100 |
| Diamètre de tige (mm) | 4.5 |
| Matériau tige | Céramique |
| Filetage | M4 |
| Matériau pointe | Rubis |
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est légère mais très robuste et elle offre une protection anticollision intégrée. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.
38 produits trouvés
38 produits trouvés