be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Adaptateur tige céramique M4 à M3, L 50 mm

Référence: A-5000-7751
60,60 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les adaptateurs de stylets permettent l’intégration de stylets à filets différents dans des configurations de stylets. La tige en céramique est légère mais très robuste et elle off... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Longueur hors tout (mm)50
Diamètre de tige (mm)4.5
Matériau tigeCéramique
FiletageM4
À monterM3

Description

Les adaptateurs de stylets permettent l’intégration de stylets à filets différents dans des configurations de stylets. La tige en céramique est légère mais très robuste et elle offre une protection anticollision intégrée.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : RM4(50)-M3-C