Bille rubis Ø2 mm, M2, tige inox, L 10 mm, LTE 6 mm
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en acier inoxydab... Plus d’infos
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en acier inoxydab... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Diamètre bille (mm) | 2 |
| Centre des stylets | false |
| Longueur de travail effective (mm) | 6.3 |
| Matériau du support | Acier inoxydable |
| Longueur (mm) | 10 |
| Longueur hors tout (mm) | 10 |
| Diamètre de tige (mm) | 1 |
| Matériau tige | Acier inoxydable |
| Filetage | M2 |
| Matériau pointe | Rubis |
Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en acier inoxydable confère une excellente rigidité et elle est parfaite pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.
Stylet recommandé REVO, avec modules RSH175, RSH250 et RSH350.
12 produits trouvés
12 produits trouvés