be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille en carbure de tungstène Ø5 mm, M4, tige inox, L 54 mm, LTE 50 mm

Référence: A-5000-9685
128,10 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en acier inoxydab... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)5
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)50
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)54
Diamètre de tige (mm)3.9
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM4
Matériau pointeCarbure de tungstène

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en acier inoxydable confère une excellente rigidité et elle est parfaite pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte. Les billes en carbure de tungstène sont parfaites pour les applications exigeant un contact robuste avec l’élément palpé.