be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille rubis Ø2,5 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 40 mm

Référence: A-5003-0039
64,00 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tun... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)2.5
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)32.7
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)40.2
Diamètre de tige (mm)2
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM2
Matériau pointeRubis

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tungstène confère une rigidité exceptionnelle, en particulier pour les stylets à petits diamètres de tige. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.

Stylet recommandé REVO, avec modules RSH250 et RSH350.