be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille rubis Ø6 mm, M4, tige fibre de carbone, L 200 mm, LTE 188,5 mm

Référence: A-5003-1075
307,00 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en fibre de carbo... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)6
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)188.5
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)200
Diamètre de tige (mm)4.5
Matériau tigeFibre de carbone
FiletageM4
Matériau pointeRubis

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en fibre de carbone est très légère et elle est parfaite pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.

Utilisation recommandée avec le modèle MP700.

Ce stylet spécifique MP700 est doté d’une caractéristique de conception interne supplémentaire qui lui permet, en cas de grave collision en surcourse, un retour au repos sous contrôle du palpeur cinématique, évitant tout endommagement de la jauge de contrainte.