Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Stylets droits
Voir tout Stylets droits

Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 27 mm

Référence: A-5003-4177
71,00 €
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 27 mm - 1
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 27 mm - 2
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 27 mm - thumbnail 1
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 27 mm - thumbnail 2
Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est... Plus d’infos


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Équivaut à
Documentation technique

Tableau technique

namevalue
Diamètre bille (mm)3
Centre des styletsfacet_option_false
Longueur de travail effective (mm)27
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur (mm)30
Longueur hors tout (mm)30
Diamètre de tige (mm)2
Matériau tigeCéramique
FiletageM2
Matériau pointeRubis

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est légère mais très robuste et elle offre une protection anticollision intégrée. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.


Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM2-3031,5-C.

Documentation technique

Document technique 1 (DOC)
Télécharger
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres

Produits apparentés

Bille rubis Ø3 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 17 mm
58,00 €
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 17 mm
Référence: A-5003-0938
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 47 mm
73,00 €
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 47 mm
Référence: A-5003-0064
Bille rubis Ø 3 mm, M2, tige inox, L 20 mm, LTE 17 mm
27,00 €
Bille rubis Ø 3 mm, M2, tige inox, L 20 mm, LTE 17 mm
Référence: A-5000-4160
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 27 mm
60,00 €
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 30 mm, LTE 27 mm
Référence: A-5003-0040
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 37 mm
65,00 €
Bille rubis Ø3 mm, M2, tige carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 37 mm
Référence: A-5003-0041

Voir les variantes

9 produits trouvés

Filtrer par


Diamètre bille (mm)

2

6


Longueur de travail effective (mm)

22.5

50


Longueur (mm)

30

50


Longueur hors tout (mm)

30

50


Diamètre de tige (mm)

1.5

2.5

Voir les variantes

9 produits trouvés

  • Stylet M2, bille rubis Ø 2 mm, tige céramique, L 30 mm, LTE 22,5 mm.
    Stylet M2, bille rubis Ø 2 mm, tige céramique, L 30 mm, LTE 22,5 mm.
    120,00 €
    RéférenceA-5004-3404
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    120,00 €
  • Stylet M2, bille rubis Ø 2 mm, tige céramique, L 40 mm, LTE 32,5 mm.
    Stylet M2, bille rubis Ø 2 mm, tige céramique, L 40 mm, LTE 32,5 mm.
    139,70 €
    RéférenceA-5003-6985
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    139,70 €
  • Bille rubis Ø6 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 30 mm
    Bille rubis Ø6 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 30 mm
    75,00 €
    RéférenceA-5003-4780
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    75,00 €
  • Bille rubis Ø5 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 30 mm
    Bille rubis Ø5 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 30 mm
    73,00 €
    RéférenceA-5003-4779
    Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
    73,00 €
  • Bille rubis Ø4 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 30 mm
    Bille rubis Ø4 mm, M2, tige céramique, L 30 mm, LTE 30 mm
    72,00 €
    RéférenceA-5003-1370
    Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
    72,00 €
  • Bille rubis Ø6 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
    Bille rubis Ø6 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
    77,00 €
    RéférenceA-5003-0470
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    77,00 €
  • Bille rubis Ø5 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
    Bille rubis Ø5 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
    75,00 €
    RéférenceA-5003-0066
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    75,00 €
  • Bille rubis Ø4 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
    Bille rubis Ø4 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 50 mm
    74,00 €
    RéférenceA-5003-0065
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    74,00 €
  • Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 47 mm
    Bille rubis Ø3 mm, M2, tige céramique, L 50 mm, LTE 47 mm
    73,00 €
    RéférenceA-5003-0064
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    73,00 €