be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Étoile 4 billes, M2, billes en rubis Ø 0,5 mm, étendue 20 mm

Référence: A-5003-4787
340,20 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Ce stylet en étoile à plusieurs billes peut s’utiliser lorsqu’un contact avec des surfaces différentes est nécessaire sans avoir à changer de stylet. La pointe en rubis est considé... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)0.5
Diamètre de travail effectif (mm)20.5
Longueur de travail effective (mm)7
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)7.5
Distance (mm)20
Diamètre de tige (mm)0.3
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM2
Matériau pointeRubis

Description

Ce stylet en étoile à plusieurs billes peut s’utiliser lorsqu’un contact avec des surfaces différentes est nécessaire sans avoir à changer de stylet. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : STR2-0520

Voir les variantes

3 produits trouvés

Voir les variantes