be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille rubis Ø1,5 mm, M5, tige carbure de tungstène, L 75 mm, LTE 5 mm

Référence: A-5003-5244
93,50 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Ce stylet droit peut s’utiliser sur des entités simples pouvant faire l’objet d’un contact direct. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)1.5
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)5
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)75
Diamètre de tige (mm)1
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM5
Matériau pointeRubis

Description

Ce stylet droit peut s’utiliser sur des entités simples pouvant faire l’objet d’un contact direct. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence. La tige en carbure de tungstène confère une rigidité exceptionnelle, en particulier pour les stylets à petits diamètres de tige.