be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille rubis Ø6 mm, M5, tige fibre de carbone, L 300 mm, LTE 287 mm

Référence: A-5003-5271
Prix disponible sur demande
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Ce stylet droit peut s’utiliser sur des entités simples pouvant faire l’objet d’un contact direct. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)6
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)287
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)300
Diamètre de tige (mm)4
Matériau tigeFibre de carbone
FiletageM5
Matériau pointeRubis

Description

Ce stylet droit peut s’utiliser sur des entités simples pouvant faire l’objet d’un contact direct. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence. La tige en fibre de carbone est très légère et elle est parfaite pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Q-Mark : ATG-60303-G