Bille zircone Ø3 mm Faro 1,25-20" UN
Les stylets Faro ont été étudiés spécifiquement pour un usage sur bras Faro. La zircone est une céramique particulièrement résistante dont les caractéristiques de dureté et d’usure... Plus d’infos
Les stylets Faro ont été étudiés spécifiquement pour un usage sur bras Faro. La zircone est une céramique particulièrement résistante dont les caractéristiques de dureté et d’usure... Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Diamètre bille (mm) | 3 |
| Centre des stylets | false |
| Longueur de travail effective (mm) | 5.4 |
| Matériau du support | Acier inoxydable |
| Longueur (mm) | 57 |
| Longueur hors tout (mm) | 57 |
| Diamètre de tige (mm) | 2.5 |
| Matériau tige | Carbure de tungstène |
| Filetage | 1¼-20 UN |
| Matériau pointe | Zircone |
Les stylets Faro ont été étudiés spécifiquement pour un usage sur bras Faro. La zircone est une céramique particulièrement résistante dont les caractéristiques de dureté et d’usure sont proches de celles du rubis. Ses propriétés de surface en font une matière idéale pour les applications « dures » de scanning sur composants en fonte.
2 produits trouvés
2 produits trouvés