be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet OSP60 M4, bille rubis Ø6 mm, tige céramique, L 150 mm, LTE 71,5 mm.

Référence: A-5004-4474
221,00 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications. Le palpeur OSP60 s’appuie sur la technologie SPRINT™.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)6
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective en scanning (mm)71.5
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)150
Diamètre de tige (mm)3.8
Matériau tigeCéramique
FiletageM4
Matériau pointeRubis

Description

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications. Le palpeur OSP60 s’appuie sur la technologie SPRINT™.