be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Bille rubis Ø 5 mm, M3, tige céramique, L 40 mm, LTE 40 mm

Référence: A-5004-6735
Prix disponible sur demande
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)5
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)40
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)40
Diamètre de tige (mm)2.5
Matériau tigeCéramique
FiletageM3
Matériau pointeRubis

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en céramique est légère mais très robuste et elle offre une protection anticollision intégrée. La pointe en rubis est considérée comme le standard reconnu dans l’industrie des pointes de stylet. Le rubis est l’une des matières les plus dures connues et convient à la plupart des applications. Les pointes en rubis ne sont pas conseillées pour scanner les pièces en aluminium à cause de la prise par adhérence.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Mitutoyo : K651142

Voir les variantes

7 produits trouvés

Voir les variantes