be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet M2, bille nitrure de silicium Ø 0,3 mm, tige carbure de tungstène, L 20 mm, LTE 2 mm.

Référence: A-5004-7399
Prix disponible sur demande
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tun... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)0.3
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective (mm)2
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)20
Diamètre de tige (mm)0.2
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM2
Matériau pointeNitrure de silicium

Description

Les stylets droits sont conçus pour l’inspection d’entités simples pour lesquelles un contact direct sans obstacle avec la surface mesurée peut être fait. La tige en carbure de tungstène confère une rigidité exceptionnelle, en particulier pour les stylets à petits diamètres de tige. Les propriétés physiques du nitrure de silicium sont similaires à celles du rubis. Son coefficient de frottement inférieur en fait une matière parfaite pour la plupart des applications de scanning, en particulier des pièces en aluminium. Le nitrure de silicium n’est pas conseillé pour scanner les pièces fonte à cause de l’usure par abrasion.