be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet cylindrique acier rapide, M2, Ø 3 mm, L 12,75 mm

Référence: A-5004-7590
20,00 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les stylets cylindriques peuvent s'utiliser dans les cas où un contact correct avec un stylet à bille ne peut pas être garanti, par exemple les applications aux tôles, aux composan... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre cylindre (mm)3
Longueur de travail effective (mm)3.75
Longueur hors tout (mm)12.75
Matériau tigeAcier à l’argent
FiletageM2

Description

Les stylets cylindriques peuvent s'utiliser dans les cas où un contact correct avec un stylet à bille ne peut pas être garanti, par exemple les applications aux tôles, aux composants emboutis ou aux pièces usinées minces. Les pointes en acier rapide sont traitées à chaud puis rectifiées suivant les tolérances.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Mitutoyo : K651031
  • Équivalent de la référence Q-Mark : TM2-3013-CYL
  • Référence précédente : M-5000-4153

Voir les variantes

1 produit trouvé

Voir les variantes