be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Allonge inox M4, L 10 mm

Référence: A-5004-7599
18,90 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Les allonges vous permettent de mesurer des entités et alésages très profonds ou pour palper des points difficiles d'accès. Les allonges en acier inoxydable confèrent une excellent... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Longueur (mm)10
Longueur hors tout (mm)10
Diamètre de tige (mm)7
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM4
À monterM4

Description

Les allonges vous permettent de mesurer des entités et alésages très profonds ou pour palper des points difficiles d'accès. Les allonges en acier inoxydable confèrent une excellente rigidité et elles sont parfaites pour les applications où le poids n’entre pas en ligne de compte.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence Mitutoyo : K651199
  • Équivalent de la référence Q-Mark : VM4-10
  • Référence précédente : M-5000-7583