be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø3 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 41,8 mm Cert.

Référence: A-5465-5006
Prix disponible sur demande
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications. Le palpeur OSP60 s’appuie sur la technologie SPRINT™. Pour garantir une précision optimale des mesures dans tout... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)3
Centre des styletsfalse
Longueur de travail effective en scanning (mm)27
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)100
Diamètre de tige (mm)3.8
Matériau tigeCéramique
FiletageM4
Matériau pointeNitrure de silicium

Description

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications. Le palpeur OSP60 s’appuie sur la technologie SPRINT™. Pour garantir une précision optimale des mesures dans toutes les conditions métrologiques, la bille de chaque stylet dans la gamme OSP60 calibrée est mesurée et homologuée par UKAS. Le diamètre exact de la bille est gravé sur le porte-stylet pour que cette valeur hautement précise puisse être appliquée lors de la calibration du palpeur comme référence absolue.