| A-5504-2081 | Boîte de rangement des stylets pour Equator™ seulement | 1 |
| A-5000-3603 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 2 mm, tige inox, L 20 mm | 3 |
| A-5000-3627 | Centre de stylets 5 directions, M2, L 7,5 mm | 1 |
| A-5000-8663 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 1 mm, tige de carbure de tungstène, L 27,5 mm, LTE 20,5 mm | 1 |
| A-5003-0470 | Stylet droit M2, bille rubis Ø 6 mm, tige de céramique, L 50 mm, LTE 50 mm | 1 |
| A-5004-7586 | Allonge inox M2, L 20 mm | 1 |
| A-5000-3552 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 2 mm, tige inox, L 21 mm, LTE 9,6 mm | 1 |
| A-5003-0053 | Stylet droit M3, bille rubis Ø 2 mm, tige de carbure de tungstène, L 40 mm, LTE 32,5 mm | 1 |
| A-5004-7583 | Allonge inox M3, L 20 mm | 1 |
| A-5004-7592 | Adaptateur inox M3 à M2, L 5 mm | 1 |
| A-2237-1702 | Porte-stylet SH25-2A compatible avec SM25-2 | 1 |
| A-5004-7582 | Outil pour stylets M2 et M3 | 1 |