be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet M2 pour configuration étoile, bille rubis Ø 2 mm, tige acier inoxydable, ML 13,5 mm, pour applications ZEISS

Référence: A-5555-0296
Prix disponible sur demande
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Stylet M2 pour configuration étoile. Remarque : la longueur mesurée s’entend jusqu’à l’extrémité de la bille.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)2
Diamètre de travail effectif (mm)0
Longueur de travail effective (mm)13.5
Matériau du supportAcier inoxydable
Longueur hors tout (mm)19.5
Distance (mm)0
Diamètre de tige (mm)1.5
Matériau tigeAcier inoxydable
FiletageM2
Matériau pointeRubis

Description

Stylet M2 pour configuration étoile. Remarque : la longueur mesurée s’entend jusqu’à l’extrémité de la bille.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence ZEISS : 600342-8012-000.