be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet M5, bille rubis Ø 0,8 mm, tige carbure de tungstène, L 22 mm, ML 13 mm, long filetage pour applications ZEISS

Référence: A-5555-1844
40,00 €
Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
Quantité

Stylet droit M5. Remarque : la longueur mesurée s’entend jusqu’à l’extrémité de la bille.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)0.8
DS (mm)1
DS1 (mm)0.6
ML (mm)13.3
ML1 (mm)4.8
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM5
Matériau pointeRubis

Description

Stylet droit M5. Remarque : la longueur mesurée s’entend jusqu’à l’extrémité de la bille.

Équivaut à

  • Équivalent de la référence ZEISS : 626115-0080-022.