be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Stylet M5, bille nitrure de silicium Ø 1 mm, tige carbure de tungstène, L 20 mm, ML 5,0/10,0 mm pour applications ZEISS

Référence: A-5555-3777
Prix disponible sur demande
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Stylet droit M5 pour applications ZEISS. Remarque : la longueur mesurée s’entend jusqu’à l’extrémité de la bille.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Diamètre bille (mm)1
DS (mm)1
DS1 (mm)0.8
ML (mm)10
ML1 (mm)5
Matériau tigeCarbure de tungstène
FiletageM5
Matériau pointeNitrure de silicium

Description

Stylet droit M5 pour applications ZEISS. Remarque : la longueur mesurée s’entend jusqu’à l’extrémité de la bille.