Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 40 μm (longueur 5000 mm, précision ±15 μm/m, montage auto-adhésif)
A-6567-0500 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RTLC40-S de 5 m (5000 mm) de long. Plus d’infos
A-6567-0500 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RTLC40-S de 5 m (5000 mm) de long. Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Précision (± µm) | 15 |
| Type d’axe | Linéaire |
| Coefficient de dilatation thermique | 10,1 µm/m/°C |
| Type de produit de codage | Règle |
| Gamme de température étendue | false |
| Functional safety | false |
| Longueur (mm) | 5000 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de mesure | Incrémental |
| Options de montage | Montage auto-adhésif |
| Type de monture | Indépendant du substrat |
| Type de déplacement | Linéaire |
| Compatibilité avec les têtes de lecture | QUANTiC |
| Scale length (mm) | 5000 |
| Pas de règle (µm) | 40 |
| Forme de règle | Linéaire |
| Type de règle | 8 mm wide x 0.2 mm thick flexible stainless steel tape (CTE: 10.1 ±0.2 μm/m/°C) |
| Série | RTLC |
| Ultra high vacuum | false |
A-6567-0500 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RTLC40-S de 5 m (5000 mm) de long.
La RTLC40-S est une règle flexible en acier inoxydable avec un pas de 40 µm.
La RTLC40-S est doté d’un adhésif permettant de l’appliquer directement sur le substrat de la machine et de se dilater indépendamment Pour achever l’installation, la règle est fixée en un seul point pour donner une position de référence.
8 produits trouvés
8 produits trouvés