Palpeur RMP40 QE (radio/radio)
Le kit de palpage RMP40 QE est fourni avec des piles et un kit d’outils. Plus d’infos
Le kit de palpage RMP40 QE est fourni avec des piles et un kit d’outils. Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type de transmission | Radio |
Le kit de palpage RMP40 QE est fourni avec des piles et un kit d’outils.
Le RMP40 QE est un palpeur à déclenchement par contact de précision standard pour le contrôle et le réglage automatisés de pièces.
Son protocole de transmission robuste et son petit corps font du RMP40 le choix N°1 pour les applications multitâche où une ligne de mire entre palpeur et interface ne peut pas toujours être maintenue.
Le palpeur RMP40 QE est compatible avec les interfaces RMI-QE et RMI-Q. Il n’est pas compatible avec l’interface RMI.
Les options de mise en marche/arrêt du palpeur sont configurables par l’utilisateur. Le cas échéant, le paramètre par défaut (paramètre usine) de mise en marche/arrêt par radio peut être modifié sur Mise en marche par radio / Arrêt par temporisation (dépassement de délai), Mise en marche et arrêt par rotation ou Mise en marche par rotation / Arrêt par temporisation (dépassement de délai).
Remarque : Ce kit ne contient pas de stylet.