Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Open Optical Encoder Scales
Voir tout Open Optical Encoder Scales

Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 500 mm, précision ±15 μm/m)

Référence: A-6769-0050
165,00 €
Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 500 mm, précision ±15 μm/m) - 1
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

A-6769-0050 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RKLF40-S de 0,5 m (500 mm) de long. Plus d’infos


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
À propos de la règle RKLF

Tableau technique

namevalue
Précision (± µm)15
Type d’axeLinéaire,Arc partiel
Coefficient de dilatation thermiqueCorrespond à celle du substrat (lorsque des pinces d'extrémité sont utilisées)
Type de produit de codageRègle
Gamme de température étenduefalse
Functional safetyfalse
Longueur (mm)500
MatériauAcier inoxydable
Type de mesureIncrémental
Type de montureCollé sur le Substrat
Type de déplacementLinéaire,Arc partiel
Compatibilité avec les têtes de lectureATOM,ATOMDX
Scale length (mm)500
Pas de règle (µm)40
Forme de règleLinéaire,Arc partiel
Type de règleRègle flexible acier inoxydable 6 mm de large x 0,1 mm d’épaisseur (CTE conforme au substrat du client)
SérieRKLF
Ultra high vacuumfalse

Description

A-6769-0050 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RKLF40-S de 0,5 m (500 mm) de long.

La RKLF40-S est une règle flexible en acier inoxydable avec un pas de 40 µm.

La RKLF40-S s’applique directement sur le substrat de la machine grâce à son adhésif et aux « End Clamps » (en option).

Utilisation dans les applications linéaires et à arc partiel.


RKLF40-S Caractéristiques/avantages :

  • Installation simple et rapide des règles avec les outils de pose Renishaw
  • Règle étroite en acier inoxydable avec une grande flexibilité
  • Pour les applications linéaires ou à arc partiel, avec un rayon minimum de 26 mm
  • Forte immunité aux solvants
  • Découpe à la longueur souhaitée
  • Marques de référence désélectionnables tous les 50 mm

À propos de la règle RKLF

  • Règle étroite en acier inoxydable avec une grande flexibilité, avec un pas de 20 µm ou 40 µm
  • Pour les applications linéaires ou à arc partiel (variante à pas de 40 µm uniquement) avec un rayon minimum jusqu'à 26 mm
  • Flexibilité de la découpe à la longueur souhaitée
  • Installation simple et rapide des règles avec l’outil de pose Renishaw

Voir les variantes

5 produits trouvés

Filtrer par


Précision (± µm)
  • (1)
  • (4)

Longueur (mm)

500

1000


Type de déplacement
  • (3)
  • (5)

Compatibilité avec les têtes de lecture
  • (5)
  • (5)

Scale length (mm)

500

1000


Pas de règle (µm)

Voir les variantes

5 produits trouvés

  • Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 1000 mm, précision ±5 μm/m)
    Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 1000 mm, précision ±5 μm/m)
    Prix disponible sur demande
    RéférenceA-6771-0100
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    Prix disponible sur demande
  • Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m)
    Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m)
    Prix disponible sur demande
    RéférenceA-6771-0050
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    Prix disponible sur demande
  • Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 1000 mm, précision ±15 μm/m)
    Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 1000 mm, précision ±15 μm/m)
    329,00 €
    RéférenceA-6769-0100
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    329,00 €
  • Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 20 μm (longueur 1000 mm, précision ±5 μm/m)
    Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 20 μm (longueur 1000 mm, précision ±5 μm/m)
    Prix disponible sur demande
    RéférenceA-6767-0100
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    Prix disponible sur demande
  • Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m)
    Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m)
    201,00 €
    RéférenceA-6767-0050
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    201,00 €