Kit d’adaptateur pour tour 360°
Ce kit d’adaptateur pour tour 360° permet de réaliser des tests Ballbar QC20 sur 360° avec un rayon de 100 mm sur un tour. L'ensemble de bras se fixe sur la tourelle du tour et la... Plus d’infos
Ce kit d’adaptateur pour tour 360° permet de réaliser des tests Ballbar QC20 sur 360° avec un rayon de 100 mm sur un tour. L'ensemble de bras se fixe sur la tourelle du tour et la... Plus d’infos
Ce kit d’adaptateur pour tour 360° permet de réaliser des tests Ballbar QC20 sur 360° avec un rayon de 100 mm sur un tour. L'ensemble de bras se fixe sur la tourelle du tour et la barre de broche se fixe sur la broche de tour. Le bras et la barre de broche comportent des coupelles magnétiques pour positionner le Ballbar. Remarque : Sur les tours où la course de l’axe est restreinte, on peut envisager d’effectuer un test sur rayon de 50 mm au moyen du kit d’accessoire Petits cercles. Dans cette configuration, il est néanmoins essentiel de garantir un dégagement du système Ballbar avant de réaliser le test.
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
Lathe adaptor arm assembly | 1 | |
A-8014-0553 | 1 | |
A-8014-0552 | 1 | |
Spherical adaptor (with magnetic centre cup) | 1 | |
5 mm long-arm hex key | 1 | |
3.0 mm A/F hexagon key | 1 | |
M-8014-0538 | 1 |
Référence | Description | Quantité |
---|---|---|
Lathe adaptor arm assembly | 1 | |
A-8014-0553 | Ensemble de barre pour broche | 1 |
A-8014-0552 | Ensemble vis de coupelle | 1 |
Spherical adaptor (with magnetic centre cup) | 1 | |
5 mm long-arm hex key | 1 | |
3.0 mm A/F hexagon key | 1 | |
M-8014-0538 | 1 |