Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif)
A-9763-0050 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA30-S de 0,5 m (500 mm) de long. Plus d’infos
A-9763-0050 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA30-S de 0,5 m (500 mm) de long. Plus d’infos
| name | value |
|---|---|
| Type d’axe | Linéaire |
| Coefficient de dilatation thermique | 10,1 µm/m/°C |
| Type de produit de codage | Règle |
| Gamme de température étendue | false |
| Functional safety | false |
| Longueur (mm) | 500 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de mesure | Absolu |
| Options de montage | Montage auto-adhésif |
| Type de monture | Indépendant du substrat |
| Type de déplacement | Linéaire |
| Compatibilité avec les têtes de lecture | RESOLUTE |
| Scale length (mm) | 500 |
| Pas de règle (µm) | 30 |
| Forme de règle | Linéaire |
| Type de règle | Règle flexible acier inoxydable 8 mm de large x 0,2 mm d’épaisseur (CTE 10,1 ±0,2 μm/m/°C) |
| Série | RTLA |
| Ultra high vacuum | false |
A-9763-0050 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA30-S de 0,5 m (500 mm) de long.
La RTLA30-S est une règle flexible en acier inoxydable avec pas de 30 µm.
La RTLA30-S est dotée d’un adhésif permettant de l’appliquer directement sur le substrat de la machine et de se dilater indépendamment Pour achever l’installation, la règle est fixée en un seul point pour donner une position de référence.
1 produit trouvé
1 produit trouvé