Description
Un câble d'extension à simple blindage sans terminaison 7 cœurs qui permet l'ajout de terminaisons personnalisées à chaque extrémité. La taille des fils 28 AWG permet une connexion par sertissage, connecteur auto-dénudant et soudage.
Ce câble permet une extension depuis le système de codage jusqu’à un contrôleur de machine. Une quantité unitaire correspond à 1 m de longueur de câble. Pour les plus grandes longueurs, veuillez ajouter le multiple à votre panier (par exemple, 7 x A-9796-0001 correspondras à un câble continu de 7 m).
Ce câble permet une extension de 100 mètres depuis le système de codeur vers le contrôleur du dispositif. Veuillez contacter un représentant de ventes pour de plus amples informations sur les capacités de longueur maximales.