Tête de lecture câblée ATOM DX™, Rotative|Linéaire, avec un pas de 20 μm (résolution 40 nm, câble 0,2 m, terminaison JST à 10 voies, sortie synchronisée de 40 MHz et alarme 3 états) à utiliser avec le disque RCDM20 à diamètre ≥ 77 mm|règle en verre en verre RCLC20
Référence: A2A1M02K40F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.