Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™ à pas de 20 μm (résolution de 40 nm, câble de 0,2 m, terminaison de type Sub D 9, sortie synchronisée de 8 MHz et alarme à 3 états) pour une utilisation avec un diamètre optique RCDM20 ≥ 42,4 mm à < 77 mm
Référence: A2A2M02A08F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.