Tête de lecture câblée ATOM DX™, rotative, avec pas de 20 μm (résolution 5 nm, câble 0,2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée de 50 MHz et alarme à 3 états) à utiliser avec un diamètre optique RCDM20 de ≥ 42,4 mm à < 77 mm
Référence: A2A2Q02A50F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.