Tête de lecture filaire ATOM DX™, rotative, avec pas de 20 μm (résolution 5 μm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 50 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec un diamètre optique RCDM20 ≥ 31,4 mm à < 42,4 mm
Référence: A2A3D15D50F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.