Tête de lecture filaire ATOM DX™, rotative, avec pas de 40 μm (résolution 20 nm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie alternatif), sortie synchronisée 25 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec un diamètre optique RCDM40 ≥ 19,7 mm à < 30,6 mm
Référence: A4A2I15H25F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.