Tête de lecture filaire ATOM DX™, rotative, avec pas de 40 μm (résolution 20 nm, câble 2 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie alternatif), sortie synchronisée 20 MHz, alarme pilotée par ligne) à utiliser avec un diamètre optique RCDM40 ≥ 19,7 mm à < 30,6 mm
Référence: A4A2I20H20B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.