Tête de lecture filaire rotative ATOM DX™, pas de 40 μm (résolution 0,1 μm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée à 10 MHz et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec le RCDM40 à diamètre optique ≥ 15,2 mm à < 19,7 mm
Référence: A4A3Y15D10B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales miniatures ATOM DX™ avec pas de 20 ou 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.