Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

ATOM™ rotative câblée de 40 μm : connecteur intercarte (pour ACi version câble, circuit imprimé client ou interfaces Ti) tête de lecture (câble de 0,2 m) à utiliser avec un disque métallique de 40 µm de diamètre ≥ 16,0 mm à < 23,0 mm

Référence: ATOM4TE-020
Prix disponible sur demande
ATOM™ rotative câblée de 40 μm : connecteur intercarte (pour ACi version câble, circuit imprimé client ou interfaces Ti) tête de lecture (câble de 0,2 m) à utiliser avec un disque métallique de 40 µm de diamètre ≥ 16,0 mm à < 23,0 mm - 1
Quantité

Série de têtes de lecture miniatures incrémentales ATOM™ à pas de 20 ou 40 µm


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
À propos des têtes de lecture ATOM

Tableau technique

namevalue
Longueur de câble (m)0.2
Type de connecteurCâblé : connecteur intercarte (pour ACi version câble, circuit imprimé client ou interfaces Ti)
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurMiniature
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Type de mesureIncrémental
Type de déplacementRotatif
Signal de sortieAnalogique
Pas de règle (µm)40
Forme de règleRotatif
SérieATOM
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de têtes de lecture miniatures incrémentales ATOM™ à pas de 20 ou 40 µm


À propos des têtes de lecture ATOM

  • Pack miniature ; sortie analogique de la tête de lecture
  • Multiples options d’interpolation, avec résolutions jusqu’à 1 nm (interface séparée supplémentaire requise)
  • Stabilité à long terme assurée par les optiques de filtrage éprouvés de Renishaw et la commande de signal dynamique, permettant d’avoir une erreur de subdivision(SDE) faible et une excellente immunité à la saleté
  • Calibration facile et rapide par une simple pression sur un bouton (sur l’interface)

Voir les variantes

2 produits trouvés

Filtrer par


Type de déplacement
  • (1)
  • (2)

Pas de règle (µm)
  • (1)
  • (1)

Voir les variantes

2 produits trouvés

  • ATOM™ linéaire câblée de 40 μm : Tête de lecture à connecteur de type D (câble de 1 m) à utiliser avec la règle RTLF40 / RKLF40
    ATOM™ linéaire câblée de 40 μm : Tête de lecture à connecteur de type D (câble de 1 m) à utiliser avec la règle RTLF40 / RKLF40
    292,00 €
    RéférenceATOM4D0-100
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    292,00 €
  • ATOM™ linéaire câblée de 20 μm : Tête de lecture à connecteur de type D (câble de 1 m) à utiliser avec la règle RTLF20 / RKLF20
    ATOM™ linéaire câblée de 20 μm : Tête de lecture à connecteur de type D (câble de 1 m) à utiliser avec la règle RTLF20 / RKLF20
    Prix disponible sur demande
    RéférenceATOM2D0-100
    Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
    Prix disponible sur demande

Produits apparentés

Support de montage latéral pour l’installation des têtes de ATOM™ et ATOM DX™
27,80 €
Support de montage latéral pour l’installation des têtes de ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9401-0103
Support de montage en « L » pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
27,80 €
Support de montage en « L » pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9402-0037
Tête de lecture factice pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
27,80 €
Tête de lecture factice pour l’installation des têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9401-0072
Boîte de 50 vis M2 × 6 mm pour les installations de têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
7,00 €
Boîte de 50 vis M2 × 6 mm pour les installations de têtes de lecture ATOM™ et ATOM DX™
Référence: A-9693-0154