Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Open Optical Encoder Readheads
Voir tout Open Optical Encoder Readheads

Tête de lecture linéaire EVOLUTE (Panasonic 48 bits, 500 nm, câble de 3 m, connecteur de type Sub D 9, sortie de câble standard) à utiliser avec les règles RTLA50 et RTLA50-S

Référence: EL48PBB500F30A
Prix disponible sur demande
Tête de lecture linéaire EVOLUTE (Panasonic 48 bits, 500 nm, câble de 3 m, connecteur de type Sub D 9, sortie de câble standard) à utiliser avec les règles RTLA50 et RTLA50-S - 1
Quantité

Série de têtes de lecture absolues EVOLUTE™ à pas de 50 µm


Frais de port offerts pour toute commande supérieure à .
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
À propos des têtes de lecture EVOLUTE

Tableau technique

namevalue
Longueur de câble (m)3
Extrémité de câbleConnecteur type D 9 voies
Type de produit de codageTête de lecture
Taille de codeurStandard
Gamme de température étenduefalse
Functional safetyfalse
Option de gainRTLA50/RTLA50-S
Type de mesureAbsolu
Options mécaniquesSortie de câble standard
Type de déplacementLinéaire
Signal de sortieSérie
Interface sériePanasonic 48 bits
Terminaison de la tête de lectureConnecteur type D 9 voies
Résolution500 nm
Compatibilité de règleRègle flexible acier inoxydable
Pas de règle (µm)50
Forme de règleLinéaire
SérieEVOLUTE
Ultra high vacuumfalse

Description

Série de têtes de lecture absolues EVOLUTE™ à pas de 50 µm


À propos des têtes de lecture EVOLUTE

  • EVOLUTE est une tête de lecture de codeur optique absolue, à un pas de 50 µm, avec de grandes tolérances d’installation et une meilleure immunité à la saleté.
  • LED de réglage intégrée sur la tête de lecture pour une installation simple
  • En option, l'Outil de Diagnostic Avancé ADTa-100 (A-6525-0100) est disponible pour un retour en temps réel des données du codeur pendant l'installation ou pour un diagnostic de terrain
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres

Voir les variantes

2 produits trouvés

Filtrer par


Interface série
  • (1)
  • (1)

Voir les variantes

2 produits trouvés

  • Tête de lecture linéaire EVOLUTE (BiSS 32 bits, 100 nm, câble de 3 m, connecteur de type Sub D 9, sortie de câble standard) à utiliser avec les règles RTLA50 et RTLA50-S
    Tête de lecture linéaire EVOLUTE (BiSS 32 bits, 100 nm, câble de 3 m, connecteur de type Sub D 9, sortie de câble standard) à utiliser avec les règles RTLA50 et RTLA50-S
    Prix disponible sur demande
    RéférenceEL32BBB100F30A
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    Prix disponible sur demande
  • Tête de lecture linéaire EVOLUTE (BiSS 26 bits, 100 nm, câble de 3 m, connecteur de type Sub D 9, sortie de câble standard) à utiliser avec les règles RTLA50 et RTLA50-S
    Tête de lecture linéaire EVOLUTE (BiSS 26 bits, 100 nm, câble de 3 m, connecteur de type Sub D 9, sortie de câble standard) à utiliser avec les règles RTLA50 et RTLA50-S
    830,00 €
    RéférenceEL26BBB100F30A
    Article en stock - Expédition sous 2 à 3 jours ouvrables.
    830,00 €

Produits apparentés

Cale de réglage pour installation des têtes de lecture RESOLUTE™ et EVOLUTE™
0,30 €
Cale de réglage pour installation des têtes de lecture RESOLUTE™ et EVOLUTE™
Référence: M-9517-0122
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
7,00 €
Câble USB pour ADTi-100 et ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé)
Référence: A-9572-0098
ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé) pour têtes de lecture absolues RESOLUTE et EVOLUTE
348,00 €
ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé) pour têtes de lecture absolues RESOLUTE et EVOLUTE
Référence: A-6525-0100