Skip to content
Connexion

Expédier à 

be.svg
UK | EN
Accueil
logo-orange.svg
Connexion
Panier
Devis
  1. Voir tout Enclosed Optical Encoders
Voir tout Enclosed Optical Encoders

Système de codage linéaire fermé FORTiS-S™ (Siemens DRIVE-CLiQ 28 bits, résolution 50 nm, longueur 3640 mm, précision standard, DuraSeal™ x 2, standard, codeur standard, kit de montage standard)

Référence: FS100B364SC28DX050X
Prix disponible sur demande
Système de codage linéaire fermé FORTiS-S™ (Siemens DRIVE-CLiQ 28 bits, résolution 50 nm, longueur 3640 mm, précision standard, DuraSeal™ x 2, standard, codeur standard, kit de montage standard) - 1
Quantité

Série de codeurs linéaires absolus hermétiques FORTiS™ avec pas de 30 µm


Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.
Tableau technique
Description
Concernant le système de codeur FORTiS

Tableau technique

namevalue
Tête de lecture supplémentaireUne tête de lecture
Type de produit de codageSystème de codage hermétique
Taille de codeurStandard
EmboutsStandard
Gamme de température étenduefacet_option_false
Functional safetyfacet_option_false
Configuration des joints d’étanchéitéJoint double lèvre (étanchéité améliorée)
Type de mesureAbsolu
Type de déplacementLinéaire
Signal de sortieSérie
Interface sérieSiemens DRIVE-CLiQ 28 bits
Résolution50 nm
Scale length (mm)3640
Pas de règle (µm)30
Série de règlesStandard (37 mm)
Forme de règleLinéaire
Type de règleRTLA 30 µm code B
SérieFORTiS
Précision systèmePrécision standard
Position de référence thermiqueÀ localisation centrale
Ultra high vacuumfacet_option_false

Description

Série de codeurs linéaires absolus hermétiques FORTiS™ avec pas de 30 µm


Concernant le système de codeur FORTiS

  • Conception sans contact – pas d'usure mécanique et une durée de vie prolongée
  • Hystérésis réduite – retour de données plus fluide et performance dynamique améliorée
  • Conception de tête de lecture révolutionnaire – résistance supérieure aux vibrations
  • Étanchéité assurée par une pièce unique – résistance accrue à la contamination par des débris fluides et solides
Renishaw

À propos de nous

  • Actualités
  • Événements
  • Pérennité
  • Localisations
  • Offres d’emploi
  • Médias

Assistance

  • Contactez-nous
  • Documents techniques
  • Mon compte

Réseaux sociaux

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 - 2026 Renishaw plc. Tous droits réservés.

This store is operated by Renishaw Benelux B.V. For company information see Registration Information for Online Stores

Confidentialité
Conditions de vente
Cookies
Accessibilité
Avis linguistique relatif aux genres