be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK forme E32

Référence: M-4071-0055
386,00 €
Les délais peuvent varier pour ce produit. Contactez-nous pour plus d’informations.
Quantité

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK E32. Longueur de cône 35,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Tableau technique

Longueur de jauge A (mm)35
HSKE 32
Type de côneHSK

Description

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK E32. Longueur de cône 35,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.