be.svg
Modifier la localisation
Les produits et les options d’expédition varient en fonction de votre localisation.
Pays
Langue

Mallette système XL de base

Référence: M-9908-0313
750,00 €
Fabrication sur commande - Délai général de 4 à 6 semaines.
Quantité

La mallette du système XL de base permet le transport du système laser XL avec ses accessoires optiques et de mesure linéaire et angulaire. Mallette moulée par injection, étanche à... Plus d’infos

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 150,00 €.
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.

Description

La mallette du système XL de base permet le transport du système laser XL avec ses accessoires optiques et de mesure linéaire et angulaire. Mallette moulée par injection, étanche à l’eau et à la poussière, comportant une poignée de chariot intégrée et des roues pour faciliter le transport. Un cadenas est prévu pour plus de sécurité. Dimensions : longueur 560 mm x hauteur 351 mm x profondeur 229 mm, poids à vide 6,5 kg, poids lorsque chargé 12-17 kg.