Tête de lecture QUANTiC™ à arc partiel (résolution numérique (50 nm), câble de 1 m, prise de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée 40 MHz, sortie de toutes les marques de référence et alarme pilotée par ligne (non disponible avec la terminaison de câble « A »)) à utiliser avec la règle RKLC40-S à arc partiel d’un rayon de 30 mm à 67,5 mm
Référence: Q4CSH10D40B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.