Tête de lecture à arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (0,2 µm), câble de 10 m, terminaison mâle de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 01 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec une règle à arc partiel RKLC40-S d’un rayon de 30 mm à 67,5 mm
Référence: Q4CSW99D01F
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.