Tête de lecture d'arc partiel QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée à 06 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme pilotée par ligne (non disponible avec terminaison de câble « A »)) à utiliser avec la règle pour arc partiel RKLC40-S de 30 mm à 67,5 mm
Référence: Q4CSX30D06B
Prix disponible sur demande
Quantité
Série de têtes de lecture incrémentales QUANTiC™ avec pas de 40 µm
Pour un paiement plus rapide, créez un compte ou connectez-vous.
Achetez directement ou demandez un devis.