Vérin aluminium Ø15,9 mm avec filetage M6
Ce vérin permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de... Plus d’infos
Ce vérin permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de... Plus d’infos
name | value |
---|---|
Réglable (mm) | 17 |
Diamètre (mm) | 15.9 |
Hauteur (mm) | 42 |
Matériau | Aluminium |
Système de mesure | Metric |
Filetage | M6 |
Ce vérin permet des hauteurs variables et le verrouillage de la pièce en position. On recommande son utilisation sur les MMT, le système comparateur Equator™ et sur les systèmes de vision et machines multicapteurs.
7 produits trouvés
7 produits trouvés